- 品番:
- SZ 2500435
- 仕様
- 直列配線 (渡り配線)、極数 3、(ソケットとプラグ付き)
- 製品説明
- LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
- 塗装色
- オレンジ
- 長さ
- 200 mm
- 寸法:
- 長さ: 200 mm
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.065 kg
- 総質量
- 0.074 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- SZ Connection cable for throughwiring, 3-pole, L: 200 mm, 100-240 V
- 適合宣言書
- 製造者宣言書