フレームコネクター、調整可能 コンフォートパネル用

品番: CP 6005500

操作ボックスとキーコードボックスと、水平面または垂直面の間の取り付けのために、Comfortパネル用フレームコネクターを調整できます。

品番:
CP 6005500
製品説明
コマンドパネルとキーボードハウジングの間および水平あるいは垂直面との間に使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7024
同梱品
両サイド用の固定部品とクランプレバーを含む。
Rotation angle/swivel area
歯形成形により、8°ステップで調整可能。
1パック
1 個
純質量
0.65 kg
総質量
0.758 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177490116
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27142423
製品説明
CP Frame connector, adjustable, for Comfort-Panel