- 品番:
- DK 7000678
- 製品説明
- システムセクションは、19インチ取り付け面間距離が650~820 mmの2つのマウントフレーム間に、奥行き方向に掛金式で設置できます ねじ留めすると、更に確実に固定できます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 適用
- TS、TE、TX CableNet用
- 長さ
- 530: 700 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.64 kg
- 総質量
- 1.84 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- DK システムセクション、TS、TX CableNet、TE 用、17 x 73 mm、長さ: 530 - 700 mm