- 品番:
- SZ 4378000
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 長さ
- 1,095 mm
- 取り付け方法
- エンクロージャーの垂直フレームに、TS サポートブラケットを用いて、あるいは、PS アクセサリー用アダプターレールとPS サポートブラケットとの組み合わせを用いて取り付けます。
- 水平エンクロージャーフレームに、PSサポートブラケットに直接取り付け
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,200 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 4.636 kg
- 総質量
- 4.834 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177100039
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ PS システムセクション 23 x 73 mm TS、SE用、WHD: 1200 mm、長さ: 1095 mm