- 品番:
- SZ 4371000
- 製品説明
- 固定用フランジ付きシステムセクション。システム穴に掛け金式で簡単に取り付けできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 水平TSフレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(上、幅方向)に
- 適用
- エンクロージャータイプ: ES 5000
CSモジュールエンクロージャー
TP ユニバーサルコンソール
奥行: = 600 mm - 1パック
- 4 個
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234