- 品番:
- TS 7526964
- 製品説明
- 回転速度コントローラー、エンクロージャー内用サーモスタットおよび湿度センサーなどのコンポーネントを直接固定するために使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- マウンティングプレート
固定用付属品を含む - 適用
- エンクロージャータイプ: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.196 kg
- 総質量
- 0.206 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS 8 マウンティングプレート、トップハットレール (DIN レール) 付き、コンポーネントを直接固定するために使用します。AX、 VX、VX SE、AX IT、VX IT、TE 用、鋼板製、亜鉛めっき処理
- 資料
- Info sheet