- 品番:
- SZ 2389000
- 製品説明
- あらゆる面に水平にも垂直にも設置できます。
- 材質
- ハンドルパイプ:アルミニウム
ハンドルホルダー:亜鉛ダイカスト - 表面
- ハンドルパイプ:アルマイト処理(無着色)
- 塗装色
- ハンドルホルダー:RAL 7035
- 同梱品
- ハンドル 2個
4 x ハンドルホルダー - 長さ
- 420 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.34 kg
- 総質量
- 1.54 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
- SZ Handle set
- 資料
- マニュアル