- 品番:
- CP 6107000
- 製品説明
- 次のハウジング面への水平または垂直取り付け用:コンフォートパネル、オプチパネル、その他のハウジングや平面。
- 材質
- ハンドルホルダー:亜鉛ダイカスト
カバーキャップ:プラスチック
ハンドルパイプ:アルミニウム - 表面
- ハンドルパイプ:静電粉体塗装
- 塗装色
- ハンドルホルダー:RAL 7035
カバーキャップ:RAL 7035 近似色
ハンドルパイプ:RAL 9006 近似色 - 同梱品
- ハンドル 2個
ハンドルホルダー 4個
固定部品 - 注記:
- 取り付けには、固定用の穴およびフィンのない平面が必要になります。
- フィン付き仕様のコンフォートパネルでは、研削処理を施す必要があります。そのため、コマンドパネル発注時に「ハンドルセットCP 6107.XXX 仕様」とご指定下さい。
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.1 kg
- 総質量
- 1.16 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
- CP Corner handle
- 資料
- Info sheet