- 製品番号:
- IW 6902.950
- 製品説明
- タワー型 PC (最大 20 kg) のマウント用として、ユニットテーブルの代わりに使用できる省スペース製品です。幅 600 mm のエンクロージャーのドアフレーム部分にねじ留めします。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7015
- 同梱品
- ホールドベルト
固定部品
サポートレール
- 寸法:
- 幅: 445 mm
高さ: 159 mm
奥行: 230 mm
- 耐荷重
- 20 kg
- 注記:
- 納品内容に含まれているサポートレールは、ドア幅 600 mm に使用できます
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.548 kg
- 総質量
- 4.748 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 16.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
IW Industrial workstation, base for tubular door frame