- 品番:
- SZ 4182000
- 製品説明
- 23 x 23 mmのシステムレールをスペースのないフレームやシステムセクションに設置することができます。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 同梱品
- 1セット = 固定ブラケット 1個、M6 x 12 mm ねじ 1個、M6 ケージナット 1個
- 取り付け方法
- 内容に応じ、次の位置に揃えて下さい:エンクロージャー外側あるいはエンクロージャー幅の内法
- TS エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて、あるいは高さ方向の位置変更に、TS システムレール 25 x 38 mmを用いて
- VX、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 水平VX、TSフレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
- 長方形システム穴 12.5 x 11 mm のあるエンクロージャーやレールに
- 注記:
- スライドナット(推奨サイズ:M6)
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- TS
- VX SE
- 1パック
- 24 個
- 純質量
- 1.2 kg
- 総質量
- 1.509 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ PS固定ブラケット、PS システムレール 23 x 23 mm 固定用