プラスチック製ケーブルグランドプレート PG打ち抜き穴付き

品番: KL 1581000

予めPGケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。

品番:
KL 1581000
製品説明
予めPGケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。標準の鋼板製グランドプレートのシールを使用してください。
材質
ABSプラスチック
塗装色
RAL 7035
注記:
適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数
12
数量 x PG 直径
12 x 13.5
寸法:
幅: 220 mm
奥行: 90 mm
適用
エンクロージャータイプ: KL
グランドプレート
サイズ: 2
動作温度範囲
-40 °C...70 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
1パック
5 個
純質量
0.505 kg
総質量
0.604 kg
関税率番号
73079100
EAN
4028177010888
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
KL Plastic cable gland plate, with PG knock-outs, WD: 220x90 mm, size: 2, PG knockouts: 13.5