- 品番:
- EL 7705035
- 製品説明
- エッジ処理の施された、シール付き、およびケーブル引き込みが容易なプラスチック製ブラシインサート付きのグランドプレート
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 幅: 599 mm
奥行: 133.5 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.06 kg
- 総質量
- 1.36 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
-
DK Gland plate with brush strip, WxD: 599x133,5 mm, For EL