ブラシキット TE 8000 用

品番: DK 7888612

サイドパネル、リアパネル、ドア、トップパネル、グランドプレートなどの任意の位置のケーブル配線用カットアウトへの仕上げとして、ブラシストリップを装着することもできます。

品番:
DK 7888612
製品説明
トップパネルからのケーブル引き込みに使用します。
メリット
カットアウト後のエッジにかぶせるだけです
材質
ブラシ付きプラスチックブラケット
ブラシストリップ:プラスチック(UL 94-V0準拠)
ブラシの毛:プラスチック、UL 94-HB
ブラシ長さ
30 mm
長さ
590 mm
寸法:
幅: 19 mm
長さ: 590 mm
適用
エンクロージャータイプ: TE 8000
幅: 800 mm
1パック
2 個
純質量
0.272 kg
総質量
0.318 kg
関税率番号
96035000
EAN
4028177802155
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 800 mm, for TE 8000