ケーブル固定ブラケット

品番: CP 6052000

サポートアーム用カットアウト 直径130mm あるいは 120 x 65 mm 付きの操作用ハウジングに取り付けるために使用します。ケーブルの固定には、ケーブルクランプまたはケーブルタイを使用します。

品番:
CP 6052000
製品説明
ケーブルクランプ、ケーブルタイ 2597.000あるいは市販のケーブルタイを使ってのケーブル固定も可能です。
用途
取り付け用カットアウト 120 x 65 mmあるいはØ 130 mmが加工してあるコマンドパネルへの取り付けに使用します。.
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
Cレールと固定ねじを含む
注記:
ブラケット高さ = 25 mm(40 mm Cレール装着時)
1パック
1 個
純質量
0.146 kg
総質量
0.156 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177188273
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
CP Cable clamping bracket, for command panel, with support arm connection Ø130 mm or 120x65 mm
資料
Info sheet