ケーブルマネージャー

品番: DK 7064100

システムにあわせたケーブルの方向転換、および予備のケーブルと長すぎる部分の収納用。要素は個別に、または組み合わせてケーブル配線に使用できます。

品番:
DK 7064100
製品説明
システムに適合するケーブルの最小屈曲を保つため、ならびにケーブルの予備もしくは余剰分を保持するために使用します。このエレメントは、1個だけで、あるいは複数を組み合わせてケーブルガイドに使用することができます。組み合わせることで、半円形、または全円形のエレメントを形成することができます。
メリット
工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
ねじ固定も可能
ケーブル引き込みエレメントを固定するための多機能穴が用意されています
鍵穴ホルダーを介して 7 U ピッチごとに PDU を固定するため取り付け穴が用意されています
用途
ネットワークやサーバーを使用する際の縦方向の配線や張力緩和に使用します
材質
プラスチック(UL 94-V0)
塗装色
RAL 7035
同梱品
固定クリップおよび固定部品
1パック
8 個
純質量
0.544 kg
総質量
0.557 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177627710
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
資料
Info sheet