ケーブルルート TE 用

品番: DK 7000685

TE ラックシステム内のマウントフレームの後方部側面へのケーブルルートの固定に使用します。ハウジングフレームに関係なく垂直方向のケーブル処理を可能にします。

品番:
DK 7000685
製品説明
TE 用の 482.6 mm (19インチ)マウントフレームのサイド部に、垂直方向からのケーブルを引き込む際に使用します。この場合、ハウジングフレームによる影響はありません。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 100 mm
高さ: 1,700 mm
1パック
1 個
純質量
3.131 kg
総質量
3.32 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177492141
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable route on the mounting frame, WxH: 100x1700 mm
資料
Info sheet