- 品番:
- DK 7220500
- 製品説明
- 余ったケーブルをエンクロージャーの後やネットワークエンクロージャーの側面にまとめるために使います。このケーブルホルダーはすべての奥行きレール、または25 mm穴ピッチのフレームおよびレールに装着できます。取り付け寸法は150 mm。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 幅: 280 mm
高さ: 151 mm
奥行: 75 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.56 kg
- 総質量
- 0.66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
DK Surplus cable holder, WHD: 280x151x75 mm, For 25 mm pitch pattern, attachment dimensions: 150 mm