引き出し、19インチ 余剰ケーブル収納用

品番: DK 7063.200

ケーブルが長すぎた場合のストック用の1 Uサイズの引き出し。19インチ架装面内に整理して、コンパクトに、安全に保管できます。2つの19インチ架装面の間に取り付け可能。エンクロージャーシステムに依存しません。

品番:
DK 7063.200
製品説明
余ったケーブルを19インチ取り付け面の中にすっきりとまとめて収納できる、1Uの引き出しです。
メリット
正面にケーブルエントリー用ブラシストリップ付き
後方にケーブルクランプ用Tヘッドストリップ
トレイ内のパーツ(調節可能)により、ケーブルを折り曲げることなく輪にして収納
用途
2つの19インチ取り付け面の間に取り付けることができます。
L型プロファイル(マウンティング)レール、クランク型プロファイル(マウンティング)レールあるいはマウントフレームへの取り付けに使用します。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
引き出し
スライドレール
固定部品
高さ単位(ユニット)
1 U
取り付け面間隔
435 ‐ 750 mm
1パック
1 個
純質量
5.858 kg
総質量
6.166 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
23.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177551176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Drawer 482.6 mm (19"), To accommodate surplus cables, 1 U, distance between levels: 435-750 mm