ケーブルダクト、水平型 482.6 mm (19インチ)

品番: DK 7158100

大量のケーブルでも、19インチ架装面内でのカバーされたケーブル配線が簡単にできます。操作を簡単にするために、前面ブラインド全体を高速シャッターを通して取り外せます。

品番:
DK 7158100
製品説明
19インチ実装面に多量のケーブルを簡単に集配することができるケーブルダクトです。大きく施されたカットアウトにより、快適で折曲不要のケーブルき引込みが上下から可能です。クイックファスナーを使うとフロントパネルを取除くこともできます。ケーブル引き込み後は、面ファスナーでケーブルを固定し、ダクトを閉めます。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
面ファスナー 5個
高さ単位(ユニット)
2 U
1パック
1 個
純質量
1.7 kg
総質量
1.762 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable duct, 482.6 mm (19"), 2 U, Horizontal