- 品番:
- DK 5302202
- 製品説明
- インチ仕様の機器取り付け面で区切られた2つのエリア間の便利でシンプルな配線に使用します。例えば、19インチ機器取り付け面のフロント側とリア側の間などにです。
- メリット
- 単に2つのパネルを組み合わせることで、ケーブル引き込み口を拡大することができます
- 用途
- 482.6 mm (19インチ) の標準的な実装エリアに使用でき、塞ぐことと、ケーブルガイドという2つの機能を持ち合わせています (高さ 1 U)
- 材質
- 鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
ファイバー ブラシストリップ:プラスチック PA6、ハロゲンフリー
ブラシストリップ本体:プラスチック PVC 製、ハロゲンを含む
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 取り付け用カットアウト
- 幅:390 mm
高さ:30 mm
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.2 kg
- 総質量
- 0.243 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177952874
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
Cable gland panel with brush strip, 1 U, 482.6 mm (19"), sheet steel, RAL 9005