この製品の販売終了日:: 2021/12/14
- 品番:
- DK 7044110
- 製品説明
- 最新のネットワーク インフラストラクチャーは、最高のパフォーマンスと配線時における最大限の柔軟性を必要としています。ネットワーク ケーブル オーガナイザー (NCO) は、構成要素の一つです。頑丈な高さ 1 U マウントフレームには、24 のケーブルカセットが事前に装備されており、従来式の構造化されたケーブル配線より、8倍も速い革命的な高速実装をもたらします。
- メリット
- ケーブルの混乱が少ない - したがって、ネットワークスイッチ領域での空気循環が、妨げられることはありません
- 常に適切な長さ:CAT6 ケーブルでも光ファイバーケーブルでも、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます
- 各ケーブルは 100 % テストされ、納入の際には、対応する測定記録書が同梱されます
- フロントアクセス - したがって、奥行 800 mm 以上のラックに後付けする場合にも理想的
- 仕様
- CAT 6 ケーブル STP
- 2 x RJ45 プラグ (各ケーブル)
- 金メッキピン採用のシールドタイプ RJ45 プラグ
- カセットごとの利用可能なケーブル長さ1.6 m
- ISO/IEC 11801:2002、AWG 36、100% 銅、250 MHz
- 用途
- 奥行 800 mm 以上のすべてのネットワークラックに使用できます
- 機能方法
- フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面に固定
- 材質
- マウンティングフレーム:鋼板
カセット:ステンレス、プラスチック (POM) - 塗装色
- マウンティングフレーム:RAL 9005
ケーブル:黒 - 同梱品
- CAT6 コンプリートシステム
24 CAT 6 カセット
取り付けキット
取り付け部品を含む - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 44 mm
奥行: 600 mm - 動作温度範囲
- 10 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 95 %
- 相対湿度 (結露無きこと)
- 10 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 11.5 kg
- 総質量
- 12 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177917217
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 製品説明
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: black, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- 資料
- マニュアル