482.6 mm (19インチ)アダプターピース TS、VX SE用

品番: SZ 8613010

アダプタープロフィールの1U部分ピース、個々のサブラックとその他の組み込み部品の組み込み用。

品番:
SZ 8613010
製品説明
アダプタープロファイルからの1 U部分ピース。単独のサブラックやその他の機器の取り付けに使用します。
同梱品
取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)
1 U
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
注記:
幅 600 mm のエンクロージャーのフレームに取り付けた際に、482.6 mm (19インチ) サイズになります
アダプターキット(DK 7246.100)、幅800 mmのエンクロージャー用
適用
エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅: = 600 mm
1パック
4 個
純質量
0.204 kg
総質量
0.25 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177212183
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS 482.6 mm (19インチ)アダプターピース TS、SE用