この製品の販売終了日:: 2020/01/31
- 品番:
- SZ 4531000
- 製品説明
- 482.6 mm (19インチ) マウンティングレールに取り付けます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 270 mm
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" - 1パック
- 10 個
- 純質量
- 4.4 kg
- 総質量
- 4.595 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SZ シャシーガイド TS アダプターレール用、片側固定、長さ: 270 mm