- 品番:
- DK 7246500
- 製品説明
- モデム、電源ユニット、ルーターなどの、19インチ仕様ではない小型機器を確実に固定するために使用します。このアングル形のトレイは、482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面の側面とサイドパネル間の空きスペースのマウンティングレールあるいはシャーシに取り付けて使用します。部品やケーブルの固定は、面ファスナーまたはケーブルタイを使って簡単かつ迅速に行えます。エンクロージャー奥行き方向のケーブルガイドにも適しています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 350 mm
高さ: 150 mm
奥行: 97 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.05 kg
- 総質量
- 1.167 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Support for small appliances, WHD: 350x150x97 mm