取り付けキット バーチカルボックス用

品番: DK 7501100

ケーブル配線用の、内装の柔軟性を増すための、振動可能なサポートプレート、小型機器、コンセントバーなどの固定。

品番:
DK 7501100
製品説明
旋回型のキャリアプレートを装備しており、カスタマイズの際にはケーブル処置や小型機器およびコンセントバーの固定などの作業がたいへんやりやすくなります。奥行き調整可能、25 mmピッチで位置決めできます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 350 mm
高さ: 485 mm
1パック
1 個
純質量
2.3 kg
総質量
2.85 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177625433
ECLASS 8.0
27189234