- 品番:
- PC 8800910
- 製品説明
- 4つのねじに合わせて固定するだけで取り付けできます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7015
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームに
- 耐荷重
- 40 kg (平面静荷重)
- 注記:
- マウンティングプレートなしのエンクロージャー用
- 設置スペース
- 幅: 507 mm
奥行: 750 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
VX SE
PC
IW
幅: = 600 mm
奥行: = 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.24 kg
- 総質量
- 5.516 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 22.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
PC Component shelf, static installation, for TS, PC, IW, prepared for fan expansion kit, for WD: 600x800 mm