ユニットテーブル、引き出し式 TS、PC、IW 用

品番: IW 6902960

TS エンクロージャーの垂直フレームに直接取り付けます(エンクロージャー幅方向)。

品番:
IW 6902960
製品説明
TS垂直フレームに直接取り付けます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7015
同梱品
スライドレール2本を含む
耐荷重
30 kg (平面静荷重)
注記:
マウンティングプレートなしのエンクロージャー用
品番について
奥行き800 mmの標準TSエンクロージャーにも取り付け可能(後部固定具を引き出し可能)
設置スペース
幅: 465 mm
奥行: 545 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS
PC
IW
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
= 800 mm
1パック
1 個
純質量
6.854 kg
総質量
7.215 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
29.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177289864
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
IW ユニットテーブル (引き出し式)、TS、PC、IW 用、適用エンクロージャー奥行 600 mm
資料
Info sheet