- 品番:
- IW 6902980
- 製品説明
- TS垂直フレームに直接取り付けます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7015
- 同梱品
- スライドレール2本を含む
- 耐荷重
- 30 kg (平面静荷重)
- 注記:
- マウンティングプレートなしのエンクロージャー用
- 設置スペース
- 幅: 465 mm
奥行: 745 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: TS
PC
IW
幅: = 600 mm
奥行: = 800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8.393 kg
- 総質量
- 8.835 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 34.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- IW Component shelf, pull-out, for TS, PC, IW, for enclosure depth 800 mm
- 資料
- Info sheet