- 品番:
- IW 6902700
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- スライドレール2本を含む
- 取り付け方法
- IW、PCシリーズのTSフレームを採用したエンクロージャー用です。
- 耐荷重
- 40 kg (平面静荷重)
- 寸法:
- 幅: 484.5 mm
 高さ: 83 mm
 奥行: 519 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: IW
 PC
 幅: = 600 mm
 奥行: ≥ 600 mm
 ≤ 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8.227 kg
- 総質量
- 8.66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 32.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- IW Drawer tray, pull-out, for enclosure types IW and PC
- 資料
- Info sheet