ユニットテーブル、重量用 19インチ、TE、TS用

品番: DK 7063895

L型のプロフィールレールとマウンティングフレーム(19インチ)への取り付け用、負荷能力:100 kg。

品番:
DK 7063895
製品説明
L型マウンティングレール、19インチマウントフレーム
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
耐荷重
平面荷重 100 kg
寸法:
幅: 409 mm
高さ: 45 mm
奥行: 500 mm
1パック
1 個
純質量
5.433 kg
総質量
5.719 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177305595
ECLASS 8.0
27189261