ユニットテーブル、引き出し式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

品番: DK 5501675

2つの482.6 mm(19インチ)の架装面の間の取り付け用。

品番:
DK 5501675
製品説明
2つの19インチ機器取り付け面間 (それぞれの 19インチマウンティングレールあるいは 19インチマウントフレーム) の取り付けに使用します。
メリット
エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能
セルフロック
引き出し用
用途
奥行き可変式 (個々の取り付け面間距離に適合させるため)
材質
鋼板製
表面
テーブル:塗装済み
スライドレール / 取り付けキット:亜鉛めっき
塗装色
RAL 9005
同梱品
スロット付きユニットテーブル
取り付けキット付きスライドレール
取り付け部品を含む
用途
セットアップ仕様により、機器取り付け面間の距離が大きい場合は、機器取り付け面間の距離を小さくする必要があります、耐荷重 50 kg。
耐荷重
50 kg
寸法:
幅: 419 mm
奥行: 500 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
取り付け面間隔
400 ‐ 600 mm
1パック
1 個
純質量
5.9 kg
総質量
6.14 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
23.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177679115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Component shelf, WHD: 419x1 Ux500 mm, 50 kg, distance between levels: 400-600 mm, Pull-out, RAL 9005
資料
Quick guide