- 品番:
- DK 7063850
- 製品説明
- この取り付けキットは、2つの 482.6 mm (19インチ)機器取り付け面の間隔に応じて、奥行き方向に、L型マウンティングレール間、あるいは 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム間にねじ留めします。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け面間隔
- 550 ‐ 850 mm
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.852 kg
- 総質量
- 2.052 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Installation kit, depth-variable, For 482.6 mm (19") component shelves, distance between levels: 550-850 mm
- 資料
- Info sheet