- 品番:
- SZ 2388850
- 仕様
- ケーブルクランプを取り付けるためのCプロファイルレール
ケーブルタイを使用してのケーブルクランプ用ハンマーヘッド形カットアウト(40 mmピッチ)
- 製品説明
- 引き込まれたケーブルのひずみ緩和およびEMCシールドに使用するコンビネーションレールです。
- メリット
- さらに追加で接続する場合は、既存の穴(Ø9 mm)を通してレールの左または右から行います。
- 工具を使用せずに、EMC シールドブラケットを取り付けられるようになっています。
- 材質
- アルミニウム押出成形プロファイル
- 表面
- クロムフリー 不動態化
- 同梱品
- レール1本
固定ブラケット2個
取り付け部品を含む
- 長さ
- 753 mm
- 取り付け方法
- の水平/垂直フレームに
- 固定ブラケットを使わずに、マウンティングプレート上に取り付け可能。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
幅: = 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.63 kg
- 総質量
- 0.68 kg
- 関税率番号
- 76042990
- EAN
- 4028177698925
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
SZ レール EMC シールドブラケットおよびストレインリリーフ用、幅: 800 mm