EMC グランドプレート

品番: TS 8800660

連続したグランドプレートに結合されている、直径が最大20 mmである、シールドされたケーブル用。

品番:
TS 8800660
製品説明
最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
ハンマーヘッド形状のパンチングが施してあるケーブル固定バー
スライド式グランドプレート 1枚
EMC パッキン 2個
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 600 mm
注記:
規格に準拠した IP 保護等級には対応できません
1パック
1 個
純質量
1.7 kg
総質量
1.8 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177214880
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS EMC グランドプレート、幅: 600 mm
資料
Info sheet
マニュアル