ストリップ型銘板 品番: SZ 2404000 ドアへの、個別の区画表示の作成用。 この製品の販売終了日:: 2019/01/15 記載されている後継品は、VX、VX SE エンクロージャーシステムに使用できます: 後継品へ 製品構成 このページのPDFを生成 品番: SZ 2404000 製品説明 ドアの上部に設置する識別銘板差し込み用。 塗装色 RAL 7033 同梱品 ストライプ型銘板透明保護フィルム固定部品 材料厚み 0.75 mm 寸法: 幅: 650 mm高さ: 29 mm 適用 幅: = 800 mm 1パック 1 個 純質量 0.46 kg 総質量 0.48 kg 関税率番号 76169990 EAN 4028177022348 ECLASS 8.0 27149129 製品説明 SZ ストリップ型銘板、幅: 800 mm 資料 Info sheet DE, EN