- 品番:
- FT 2792000
- 製品説明
- null
- 材質
- フレーム:アルミニウム、アルマイト処理
透明板:半透明アクリルガラス - 同梱品
- ロックインサート No. 3524 Eを含む
- 適用品番
- 2742.010
- 2742.000
- 適用
- エンクロージャータイプ: ディスプレイパネル
AX
AE
幅: = 377 mm
高さ: = 377 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.086 kg
- 総質量
- 2.286 kg
- 関税率番号
- 76101000
- EAN
- 4028177032415
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
- FT 透視窓、操作パネル 2742.010、2742.000 用、アルミ製
- 資料
- マニュアル