- 品番:
- SZ 2514500
- 仕様
- ドア幅 500 mm 以上より
- メリット
- アクリルプレートは、ドアのサイズに合わせて使いやすい大きさにカットできます。
- 同梱品
- 両面粘着テープ付きホルダー 2個
アクリルプレート
固定部品
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 340 mm
- 取り付け方法
- 両側のドアフランジにねじ止め
- 片面をねじ止めし、もう一方は接着または両面接着。
- 適用
- 高さ: ≥ 500 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.44 kg
- 総質量
- 0.519 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 製品説明
-
SZ Wiring plan pocket, plastic, for AE, for WH: 500x500 mm