回路図ポケット、鋼板製 幅調整可能

品番: AX 2515400

穴付きドアフランジに好みの高さに設置可能。幅が可変のため、簡単に調整できます。

品番:
AX 2515400
製品説明
穴付きドアフランジに好みの高さに設置可能です。幅が可変のため、簡単に調整できます。
塗装色
RAL 7035
同梱品
固定ねじを含む
内法高さ
210 mm
Clear width, range
625 - 725
適用ドア幅
760 mm
800 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
AE 鋼板製
CX ワンピースコンソール
CX ベースユニット
寸法:
奥行: 35 mm
1パック
1 個
純質量
0.92 kg
総質量
1.12 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177938328
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
製品説明
lunghezza: 625 - 725 mm, per larghezza porta 760 / 800 mm"
資料
Info sheet