- 品番:
- DK 7826869
- 仕様
- ツーピース型、ケーブル引き込み付き。
- 製品説明
- 標準トップパネルと交換して使用します。高さ72 mmのトップパネル、四方ベントスロットおよびケーブル引き込み用クランププロファイル付き。ケーブル引き込み箇所付きの二分割型は、容易な装備追加を可能にします。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
TS IT
幅: 800 mm
奥行: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8.909 kg
- 総質量
- 9.378 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177390218
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
-
DK-TS8 Roof plate, WxD: 800x600 mm, 2-part, For cable entry