トップモジュール VX 用

品番: VX 8618511

連結エンクロージャーでの配線用またはバスバー分電用の上部ケーブルベース。標準装備のトップパネルは最上部を閉じるために使います。

品番:
VX 8618511
製品説明
連結エンクロージャーでの配線用またはバスバー分電用の上部ケーブルベース。標準装備のトップパネルは最上部を閉じるために使います。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
フレームモジュール
トリムパネル 2枚、フロント/リア
自動無電位化機能付きホルダー 8個
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 200 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: = 800 mm
奥行: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
12.3 kg
総質量
12.74 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177957602
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
VX トップモジュール、WD: 800x600 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル