- 品番:
- VX 8618531
- 製品説明
- 連結エンクロージャーでの配線用またはバスバー分電用の上部ケーブルベース。標準装備のトップパネルは最上部を閉じるために使います。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 塗装、テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- フレームモジュール
トリムパネル 2枚、フロント/リア
自動無電位化機能付きホルダー 8個
取り付け部品を含む - 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅: = 1,200 mm
奥行: = 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 16.5 kg
- 総質量
- 18.06 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177957589
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- VX トップモジュール、WD: 1200x600 mm
- 資料
- マニュアル