인프라/통신

5G, IoT 및 AI: 통신 네트워크의 새로운 과제

광섬유 네트워크의 확장과 차세대 이동통신인 5G, 통신 회사 및 통신 인프라에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 이들은 대용량 및 실시간 전송을 제공해야 합니다. 동시에 인프라 솔루션이 견고하며 극심한 더위나 추위, 습도와 같은 악천후 조건에서도 최적으로 작동하는 것도 매우 중요합니다.

최첨단 통신 인프라를 위한 강력한 고성능 솔루션

Rittal은 단일 소스에서 이동 통신 네트워크 및 광대역 네트워크와 같은 통신 네트워크를 위한 지능적이고 유연한 솔루션을 제공합니다. 당사의 다양하고 강력하며 효율적인 솔루션은 특정 고객 요구 사항에 맞게 확장할 수 있습니다.

  • 인클로저(단일 벽 및 이중 벽)와 공조 시스템으로 구성된 독창적인 모듈식 시스템 사용
  • 자외선 차단 코팅 및 높은 보호 등급의 고품질 소재로 만들어진 견고한 인클로저 사용
  • 광범위한 사용 범위와 -30°C ~ +60°C의 넓은 온도 범위를 제공하는 냉각 솔루션 사용
  • 국제 승인을 통해 전 세계적으로 사용 가능
  • 평균 75%의 에너지 절약을 위한 냉각 장치의 에너지 효율적인 Blue e+ 기술 사용
  • Rittal 옥외용 인클로저의 지능형 설계로 달성한 높은 열 방출
  • 물리적 환경 조건을 모니터링하기 위해 Rittal 냉각 솔루션과 센서를 연결하는 IIoT 솔루션을 사용하는 인클로저와 장비의 원격 모니터링
  • 유지 보수가 많이 필요하지 않은 인클로저 및 냉각 솔루션과 예비 부품의 신속한 가용성이 제공되는 글로벌 서비스 네트워크

송도

대한민국의 스마트 시티

이른바 스마트 시티 즉 네트워크로 연결된 첨단 생활 공간은 개인의 삶과 직업 생활을 개선함과 동시에 더 지속 가능하게 만들기 위한 것입니다. 대한민국 인천시의 새로운 지역에서 이러한 인프라의 예를 찾을 수 있습니다. Rittal은 미래를 위한 데이터 센터를 설계했습니다.

CSP 터미널

인클로저가 바람과 날씨를 견뎌야 하는 경우

바다 공기는 전기 설비에 좋지 않습니다. 여기에는 최적의 보호 장비가 필요합니다. 일반적으로 이것은 환경 영향으로부터 전기 구성 요소를 안정적으로 보호하는 인클로저입니다.

Vitens Water Company

식수 공급의 디지털화

네덜란드에서 가장 큰 이 상수도 회사는 식수 공급을 더욱 안정적으로 만들기 위해 네트워크를 "디지털화"하고 있습니다. Vitens는 견고한 Rittal 실외 하우징에 필요한 측정 데이터를 수집하기 위한 구성 요소를 배치합니다.