휴먼/머신 인터페이스

  • 손잡이
    손잡이

    컴포트 패널과 옵티 커맨드 패널 운영 하우징의 손잡이로 서로 다른 사용자가 하우징을 인체공학상 최적으로 배치할 수 있음. 원하는 인클로저의 표면에 다른 손잡이 시스템도 바로 고정할 수 있음.

    더 보기

  • 조립 부품
    조립 부품

    클립 보드 또는 디스플레이 보드를 위한 실용적인 홀더. 안전 지침 또는 중요 정보를 설비 작업자가 직접 판독할 수 있음.

    더 보기

  • 전방 어셈블리
    전방 어셈블리

    컴포트 패널과 옵티 커맨드 패널의 전면에 시각적으로 완벽하게 통합하기 위한 알루미늄 재질의 전면 패널

    더 보기

  • 모니터 및 구성품
    모니터 및 구성품

    15" ~ 19" 화면의 TFT 모니터, 일부 터치스크린 버전

    더 보기

  • 키보드, 트레이, 서랍
    키보드, 트레이, 서랍

    키보드를 커맨드 패널의 받침에 장착하거나 서랍이나 덮개로 19"(482.6mm) 레벨에 통합함.

    더 보기

  • 인터페이스
    인터페이스

    인클로저를 열지 않고 구현하는 다양한 장치 연결 또는 데이터 출력을 위한 인터페이스 덮개

    더 보기

  • 경광등
    경광등

    청각적 신호와 시각적 신호로 기계 및 장치 상태 표시 표면과 서포트 암 시스템을 연결하기 위한 포괄적 구성품

    더 보기

+
[X] 닫기

Required