- 주문 번호:
- DK 7030570
- 버전
- CMC III GSM 장치 쿼드 밴드(Quad-Band)
- 제품 설명
- 전송 채널의 이중화를 구성하는 경우 또는 네트워크 인프라가 구축되어 있지 않은 경우의 경보 전송용으로 사용됩니다. 경보 신호는 SMS로 실행됩니다. 전원 공급은 Processing Unit을 통해 이루어집니다.
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- 전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
- 제공 범위
- RJ 12 커넥터가 있는 연결 케이블(2m)
조립 부품
- 참고 사항
- PU/PUC의 직렬 인터페이스 RS-232에는 리던던트 경보로를 1개만 장착할 수 있습니다.
- Requirements communication port
- 일반적으로 유통되는 GSM용 SIM 카드는 고객 측에서 설치해야 합니다.
- GSM frequencies covered
- 850 MHz
- 900 MHz
- 1800 MHz
- 1900 MHz
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.47 kg
- 총 무게
- 0.672 kg
- 관세 번호
- 85176200
- EAN
- 4028177695900
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
-
DK CMC III GSM unit quad-band, WHD: 138x40x132 mm, RJ12 connection cable: 2 m