공조 공조 액세서리 최적으로 조정된 구성요소로 공조 구성품이 원하는 요구사항에 완벽하게 조화를 이룸. 모니터링, 제어 및 개별 공기 유도를 통해 공조 구성품의 효율성과 안전성을 더욱 향상시킬 수 있음. 공조 액세서리 필터 기술 분진 부하가 증가한 경우 필터 매트를 사용하여 필터 팬의 수명을 늘리고 보호 등급을 유지하는 것이 좋음. 특히 주변 공기에 오일이 함유된 경우 금속 필터를 사용해야 함. 제품으로 이동 공조 액세서리 공기 유도 인클로저의 모든 영역으로 효율적인 공기 유도 및 공기 방향 전환을 위한 시스템. 공기 덕트 시스템을 통해 인클로저의 어느 영역으로든 차가운 공기를 정확하게 유도할 수 있음. 자가 통풍식 설치 장치들로 인해 발생할 수 있는 공기 순환회로의 통기단락 현상을 효과적으로 방지할 수 있음. 제품으로 이동 공조 액세서리 공통 응축수의 배출과 전달 그리고 전문적인 물 연결부 재배치 및 체적 유량 조절을 위한 용도. 제품으로 이동 공조 액세서리 제어/조절 공조 솔루션의 효율성과 최적의 제어(예: 소음 감소 및 에너지 절감)를 향상시키기 위한 용도. 제품으로 이동 공조 액세서리 조립 구성품 공조기 제품의 간단한 설치와 더 뛰어난 사용 편의성, 보호 등급 달성을 위한 액세서리. 제품으로 이동 공조 액세서리 프로젝트 플래닝/모니터링 효율적인 공조를 위한 중요한 기준은 시스템의 최적 설계, 제어, 모니터링임. 당사의 사용자 친화적인 툴과 소프트웨어 솔루션은 공조 수요 계산 및 제품 진단과 분석 시 지원. 제품으로 이동 공조 액세서리 IIoT 솔루션 디지털화와 네트워킹은 모든 회사에 큰 기회를 제공. IoT 인터페이스로 물리적 환경조건을 모니터링하기 위한 센서나 리탈 냉각 솔루션을 인더스트리 4.0 환경에 쉽게 연결할 수 있음. 제품으로 이동