액세서리 베이스/주추 안정적인 인클로저 베이스와 케이블 인입용 추가 공간을 제공하는 베이스/주추 시스템. VX 베이스/주추 시스템 , AX 베이스/주추 시스템, 그리고 TP, IW, PC, 케이블 챔버용 베이스/주추, 기타 베이스/주추 부품. 베이스/주추 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 시스템 VX는 거의 모든 인클로저 용도에 사용할 수 있습니다. 높은 안정성뿐만 아니라 최고의 설치 편의를 제공하고, 시간을 절감하며, 베이스/주추 구성에 있어서 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다. 제품으로 이동 베이스/주추 AX 베이스/주추 시스템 새로운 AX 베이스/주추는 최적화된 트림 패널 컨셉과 새로운 디자인 원칙으로 개별 케이블 인입구를 위한 최대 공간을 자랑합니다. 따라서 베이스/주추는 다양한 요구 사항에 걸쳐 매우 효율적입니다. 제품으로 이동 베이스/주추 TS 베이스 TS 베이스는 전방 및 후방 베이스 구성품으로 구성됩니다. 코너 피스 사전 조립, 인클로저 너비에 따름, 측면 트림 패널은 인클로저 깊이에 따라 선택합니다. 제품으로 이동 베이스/주추 기타 베이스/주추 VX 및 VX SE용 케이블 챔버, 옥외용 인클로저용 콘크리트 및 접지 받침대, FlatBox용 베이스/주추, 스테인리스 스틸 일체형 콘솔용 전체 베이스/주추, PC 및 IW용 고정식 베이스/주추. 제품으로 이동 베이스/주추 베이스 구성품 바닥 고정 철판, 수평 조절 다리등의 베이스 구성품 제품으로 이동