캐비닛과 인클로저 시스템에 케이블을 유연하게 인입하기 위한 액세서리 및 19" (482.6mm) 피치 패턴의 캐비닛에서 효과적인 케이블 라우팅과 인클로저에서 효과적인 케이블 라우팅: 케이블 인입, 글랜드 플레이트, 케이블 글랜드, 케이블 부싱, 인클로저 내 케이블 라우팅 액세서리, 19" (482.6mm) 케이블 라우팅.
모듈형 케이블 글랜드는 모듈형 플라스틱 글랜드 플레이트와 모듈형 실링 프레임 두 버전으로 제공됨. 모듈형 케이블 글랜드를 사용하면 사전 조립된 케이블로도 완전히 유연한 케이블 인입이 가능함. 씰링 인서트는 필요한 케이블 단면에 맞게 개별 조정 가능. 씰링 프레임은 모든 면에서 조립시 사용 가능.
인클로저 내부 뿐만 아니라 베이스/주추에서도 사용할 수 있는 다양한 케이블 클램프 옵션이 있음. 베이스/주추 영역으로 케이블 클램프를 옮기면 통상적으로 필요한 굽힘 반경 공간이 필요없게 돼 인클로저에 더 많은 조립 공간이 확보됨. 케이블 덕트와 19"(482.6mm) 케이블 라우팅 시스템과 같은 케이블 관리 시스템은 인클로저에서 구조적인 케이블 라우팅에 사용됨.