Getronics CyberCenter: duurzaam en betrouwbaar
Rittal Precisie-airconditioners reduceren energieverbruik
De hoogwaardige diensten van het Getronics(/KPN) CyberCenter Oude Meer vragen om betrouwbare informatietechnologie. Het datacenter beschikt dan ook over alle apparatuur die nodig is om een datacenter veilig en betrouwbaar te maken, van noodstroomvoorzieningen tot interne en externe CCTV bewaking. Maar omdat techniek altijd beter kan wordt de temperatuur in de grote computerruimte sinds kort beheerst door energiezuinige Rittal Precisie Airconditioners die recht doen aan de Getronics DataCenters (GDC) uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Rittal Precisie-airconditioners bewerkstelligen een stroomreductie van bijna 80%.
Aan de installatie van de nieuwe downflow units ging een nauwe samenwerking vooraf tussen GDC, Procurement (Inkoop) en Hamer Installatietechniek. Sjouke Huisman (Procurement): "Datacenters worden tegenwoordig ook beoordeeld op de effectiviteit van hun energieverbruik, ofwel de PUE waarde (PUE = Power Usage Effectiveness). Met deze aanpassing verbeteren we deze waarde met ca 15%." Rob Dekkers (GDC): "Met deze significante verbetering nemen we een forse stap in het realiseren van de energiedoelstellingen die we met de overheid zijn overeengekomen: een 20% energie-efficiëntieverbetering in 2020 ten opzichte van 2005. Ons uiteindelijke doel is om KPN NL in 2020 volledig klimaatneutraal te laten opereren."
Marcel Hazelegger (Hamer Installatietechniek): "Oude downflow airconditioners zijn vaak grote stroomvreters. De nieuwe Rittal Precisieairconditioners zijn krachtig, stil en zuinig, waardoor de energiekosten van GDC aanzienlijk teruglopen. De ventilatoren zijn in de verhoogde vloer geplaatst, waardoor de behuizing ruimte biedt aan een grotere warmtewisselaar. Het grotere warmtewisselaar- en filteroppervlak en de EC ventilator in de verhoogde vloer zorgen voor een reductie van de interne inbouw- en luchtweerstandverliezen. Het resultaat is een groter koelvermogen en een lager energieverbruik."