Wereldprimeur.

's Werelds meest efficiënte
koel aggregatenserie.
Blue e+.

Wat is de essentie van Blue e+?

Bekijk hiervoor de twee video’s over dit onderwerp. Features Blue e+ Vermogensklasse 1.600 W

Outdoor

Plaatstaal

Roestvaststaal

Nieuw!

Ongekend energie-efficiënt dankzij innovatieve hybride technologie.

Heat pipe-technologie.

Ervaar meer op de volgende pagina.

Revolutionaire klimatisering.

  • Actief koelcircuit met toerentalgeregelde componenten voor een op de behoefte afgestemde koeling
  • Geïntegreerde heat pipe voor passieve koeling

Energie-efficiëntie in een oogopslag.

  • Energy Efficiency Ratio: efficiëntiewaarde conform de norm
  • Seasonal Energy Efficiency Ratio: de seizoensgebonden efficiëntiewaarde voor het werkelijke energieverbruik

Brochure downloaden (PDF)

Het e+ principe.

Energie-efficiënt door de hybride technologie.

Omgevingstemperatuur hoger als de kasttemperatuur

Gering temperatuurverschil tussen omgevings- en kasttemperatuur

Omgevingstemperatuur lager als de kasttemperatuur



Hybride technologie:
Toonaangevende klimatisering.
  • Gemiddelde energiebesparing van 75%
  • Actieve koeling met toerenregeling voor koeling naar behoefte
  • Geïntegreerde Heat Pipe voor passieve koeling
  • Constante temperatuur in de schakelkast
  • Langere levensduur door componentvriendelijke koeling

Tot 75%
energiebesparing.

Aangetoonde besparingen
door toonaangevende technologie

Video over vermogensvergelijking

TopTherm Plus

2005

De eerste koelaggregaten met nanocoating en geïntegreerde elektronische condensverdamping.

Blue e

2011

De eerste koelaggregaten met EC-ventilatoren en Eco Mode-regeling.

Blue e+

2015

De eerste koelaggregaten met geïntegreerde heat pipe en toerentalgeregeld koelcircuit.

Maximale flexibiliteit
door aansluiten van meerdere spanningen.

Eén apparaat voor alle spanningen en netten.

Video over aansluiten meerdere spanningen

Over de hele wereld te
gebruiken voor:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Minder complexiteit vergroot flexibiliteit.

  • Geen verschillende uitvoeringen van apparaten en onderdelen
  • Lagere voorraad- en logistieke kosten

Flexibele handling dankzij uniforme
montagemethoden en montage-
uitsparingen.

Gemakkelijke montage.

  • Eén uitvoering voor aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw
  • Uniforme montage-uitsparingen voor meerdere vermogensklassen
  • Onderhoudsvriendelijke vervanging van filtermatten

Snelle montage.

  • Handgreep als draag- en positioneringshulp
  • Hijsoog als montagehulp

Langere levensduur dankzij
componentvriendelijke koeling.

Een constante temperatuur in de
schakelkast is gegarandeerd.

IoT-interface

  • Dient voor de koppeling van Blue e+-koelaggregaten en Blue e+-chillers met klantspecifieke monitoring-, energiemanagement- en/of overkoepelende systemen
  • Analyse en parametrering
  • Beschikbaarheid van apparaatgegevens volgens de meest gangbare protocollen
  • Genereren van eigen dashboards en analyses
  • Bevestiging aan een symmetrische montagerail of aan het koelaggregaat zelf


Video starten

Referenties

“Rittal’s inspection revealed significant savings potentials for our plant.”

Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager at Ford in Cologne


Naar Persberichten

“The new Blue e+ cooling units will cut PMI’s annual energy costs by 55,000 euros.”

Christian Lefherz, the supervisor responsible for electronic support and maintenance at PMI’s Berlin facility


Naar Persberichten

“Rittal provides both the enclosures and the compatible cooling technology with a high level of reliability. Due to the high demand, we currently have production throughput times of just four weeks. This means that having a supplier of end-to-end systems like Rittal is very important for us.”

Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management at Wedeco


Naar Persberichten

“We are always motivated to help genuine innovations make a real breakthrough.”

Philippe Demarque, Project Manager, Nestlé PTC Orbe


Naar Persberichten