IT & Telecom

5G, IoT en AI: nieuwe uitdagingen voor telecomnetwerken

Met de uitbreiding van het glasvezelnet en de volgende generatie mobiele communicatie 5G, worden ook de eisen die aan telecombedrijven en telecominfrastructuren worden gesteld steeds hoger. Deze infrastructuren moeten een hoge capaciteit hebben en de data realtime overdragen. Maar het is ook van het grootste belang dat infrastructuuroplossingen robuust zijn en optimaal werken. Zelfs onder ongunstige weersomstandigheden, zoals extreme hitte of koude en vocht.

Robuuste krachtige oplossingen voor een moderne telecominfrastructuur

Rittal biedt slimme, flexibele oplossingen voor telecomnetwerken, zoals mobiele telefonie en breedbandnetwerken. Alles uit één hand. Onze oplossingen zijn veelzijdig, robuust, efficiënt en tegelijkertijd schaalbaar volgens de wensen van de klant.

  • Door een slim modulair kast-/behuizingssysteem (enkelwandig en dubbelwandig) en klimatisering
  • Door resistente kasten en behuizingen van hoogwaardige materialen met UV-bestendige lak en hoge beschermklassen
  • Door het grote assortiment koeloplossingen en het brede temperatuurbereik van -30 °C tot +60 °C
  • Door de wereldwijde toepasbaarheid dankzij internationale toelatingen
  • Door de energie-efficiënte Blue e+ technologie van onze koelaggregaten. Dit levert een gemiddelde energiebesparing op van 75 %
  • Door de hoge passieve warmteafvoer dankzij het intelligente design van de Rittal Outdoor-behuizingen
  • Door remote monitoring van kasten, behuizingen en apparaten via IIoT-oplossingen die gebruikt worden voor de koppeling van Rittal-koeloplossingen en van sensoren voor het bewaken van fysische omgevingsomstandigheden
  • Door onderhoudsarme kasten, behuizingen en koeloplossingen en door het wereldwijde servicenetwerk met een snelle levering van onderdelen
  • Thanks to edge data centers for the ultimate in computing power and reliability combined with short latency times and maximum security
  • Thanks to a ready-to-connect IT infrastructure in a robust container shell for SME, cloud and edge applications
  • Thanks to OCP solutions based on the OpenRack standard to reduce investment and operating costs

Songdo

Smart city in Korea

Zogenaamde smart cities, d.w.z. met elkaar verbonden en hoogtechnologische leefruimten, zijn bedoeld om het leven en werken te verbeteren en tegelijk duurzamer te maken. Zo'n infrastructuur is bijvoorbeeld te vinden in een nieuwe wijk van de...

CSP Terminal

Als kasten bestand moeten zijn tegen weer en wind

Zeelucht is dus absoluut niet gezond voor elektrische installaties. Hier is optimale bescherming is vereist. Meestal is dit een kast of behuizing die de elektrotechnische componenten betrouwbaar beschermt tegen omgevingsinvloeden.

Waterbedrijf Vitens

Digitalisering van de drinkwatervoorziening

Het grootste drinkwaterbedrijf “digitaliseert” het netwerk om de drinkwatervoorziening nog betrouwbaarder te maken. De componenten voor het verzamelen van de benodigde meetgegevens plaatst Vitens in weersbestendige Outdoor-behuizingen van Rittal.